WER4000FFL01-13-A

에너지 요소
시리즈 WER4000

유동적 커플링 갯수1
연결부 나사산G1/2"
최대 작동 압력250 [bar]
각 전달매체당, 최대 유량25 [l/min]
시리즈WER4000
전송 유형유동적
사이즈에 적합WWR1160 / WWR1200
적합고정부품
최대 클러치 압력10 [bar]
정격 너비8
접합력100 [N]
포트 방향방사 방향
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값1000000
무게0.51 [kg]
시리즈 WER4000 유동적
에너지 부품
G1/2"
세부 정보