WER4000FFL04-13-A

에너지 요소
시리즈 WER4000
기술 데이터
| 유동적 커플링 갯수 | 4 |
| 연결부 나사산 | G1/2" |
| 최대 작동 압력 | 250 [bar] |
| 각 전달매체당, 최대 유량 | 25 [l/min] |
| 시리즈 | WER4000 |
| 전송 유형 | 유동적 |
| 사이즈에 적합 | WWR1160 / WWR1200 |
| 적합 | 고정부품 |
| 최대 클러치 압력 | 10 [bar] |
| 정격 너비 | 8 |
| 접합력 | 400 [N] |
| 포트 방향 | 방사 방향 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| B10d 값 | 1000000 |
| 무게 | 1.3 [kg] |