SF24NA

Discontinued model
단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!

흡입기
시리즈 V-SF

개인 데이터
메시지
이론적 흡입력35 [N]
양력9.5 [N]
용량4.5 [cm³]
연결부 종류2
치수 D124 [mm]
치수 D216.5 [mm]
최소 치수 H18 [mm]
최대 치수 H26 [mm]