SF50TPU
Discontinued model

단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!
흡입기
시리즈 V-SF
기술 데이터
| 이론적 흡입력 | 157 [N] |
| 양력 | 42 [N] |
| 용량 | 32 [cm³] |
| 연결부 종류 | 2 |
| 치수 D1 | 50 [mm] |
| 치수 D2 | 20 [mm] |
| 최소 치수 H | 30 [mm] |
| 최대 치수 H | 48 [mm] |