GPP5045S-00-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000
"Der Beste"
- Steel Linear Guide –
Das überlegene Führungskonzept
Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie mit ihnen die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine. - Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
Für nahezu alle Umgebungsbedingung geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.
Ausstattung/Optionen
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP64
- Korrosionsgeschützt
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
- Hohe Kraft
- Steel Linear Guide
Technische Daten
Hub pro Backe | 26 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 19400 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 20300 [N] |
Schließzeit | 0.55 [s] |
Öffnungszeit | 0.55 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 17 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 350 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | -10 ... +90 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 2420 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Korrosionsgeschützt | Ja |
Gewicht | 34 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen - Steel Linear Guide
Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken Auch in der Variante Stahl / Aluminum erhältlich - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Integrierte Greifkraftsicherung
Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Antrieb
Doppelwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Doppellippendichtung
IP64 und bis zu IP67 (mit Sperrluft) bei der Protektorversion Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
Zertifikate Reinraumtauglichkeit
SERIE GPP5000 00-VERSIONEN*
SERIE GPP5000 21-VERSIONEN*
SERIE GPP5000 AL-VERSIONEN*
*Die Zertifizierungen gelten für alle Versionen nur bis Baugröße GPP5016