CSTE01483

연결 케이블
시리즈 CSTE

장비/옵션
  • UL 승인
연결부 종류침투 기술
연결부 나사산M12
연결부 유형소켓 / 와이어 끝
전도체 단면의 전도체 개수5x0,34 [mm²]
접점 갯수5
설비 버전직선
설계 구조연결 케이블
구조직선
정격 전압125 [V]
고정 배치 시 최소 굽힘 반경5xØ
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경10xØ
코딩A
난연성예
무게0.02 [kg]
할로겐 불포함예
내가수분해성예
케이블 길이5 [m]
케이블-Ø4.8 [mm]
내유성예
재활용 가능예
산 및 알칼리 내성예
유지보수가 필요 없는 주기 (최대)5백만 사이클
드래그 체인 가능예
IEC 60529 준거 보호방식IP67
실리콘 불포함예
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)4 [A]
비틀림+/-180°/m, < 2백만 사이클
토션 가능예
내자외선성예
실링 소재FPM/FKM
그리프 바디 소재PUR
케이블 외피 재료PUR
접점 소재금속, CuSn, 금도금
커플링 너트 소재금속, CuZn, 니켈 도금
인증UL / CE / CSA / UKCA / LABS / REACH / RoHS