GG4040NC-B

Radiale grijper met 2 vingers
Serie GG4000
- Voor opname van inductieve sensoren
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Veer sluitend C
IP64
Corrosiewerend
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Overdruk
Technische gegevens
| Slag per vinger | 90 [°] |
| Grijpmoment bij sluiten bij 0° | 13 [Nm] |
| Door veer beveiligd grijpkoppel | 3.2 [Nm] |
| Grijpkracht bij sluiten op 0° | 700 [N] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.12 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 85 [mm] |
| Sluittijd | 0.06 [s] |
| Openingstijd | 0.11 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 24 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| Gewicht | 0.53 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Slaginstelschroef
Traploos instelbare openingsslag - Verwijderbare centreerhuls
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Montagepositie sensoren
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Afgedicht draaipunt
voor gebruik onder extreme omstandigheden