GD312NC-C

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300
"De rendabele"
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen - Bewezen T-sleufgeleiding
Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid - Compact ontwerp
Vermindert de obstakels in uw toepassing
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Veer sluitend C
IP40
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Overdruk
Technische gegevens
| Slag per vinger | 12 [mm] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 4150 [N] |
| Door veer beveiligde grijpkracht min. | 650 [N] |
| Sluittijd | 0.15 [s] |
| Openingstijd | 0.35 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 420 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 3.7 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Geïntegreerde, instelbare schakelnokken
Directe positiebepaling van de grijpervinger - Montagepositie sensoren
Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)