VEG22-B

Separators
Serie VEG
- Geharde roestvrijstalen geleiding
Deze geleiding is robuust, betrouwbaar, duurzaam: Precies wat u nodig hebt voor uw toepassing! - Hier beslist u zelf!
Detectie via magnetische veldsensoren of inductieve naderingsschakelaars: In tegenstelling tot de benchmark, hebt u hier een vrije keuze! - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP40
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Technische gegevens
| Slag per plunjer | 30 [mm] |
| Kracht bij uitschuiven | 220 [N] |
| Kracht bij inschuiven | 170 [N] |
| Cyclustijd | 0.08 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 20 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.5 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Plunjer
van gehard roestvrij staal - Houder
Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger - Vierkantgeleiding
Robuust, voor het opvangen van krachten en momenten - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
- Geïntegreerde sensorsleuf
Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren - permanentmagneet
Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer