F020-10-041

Vloeistofdemper
Serie Massimo
Technische gegevens
| Technologie | Defined Versatile |
| Demper Karakteristiek | S-curve |
| Demper Kracht | 30 [N] |
| Demper Tolerantie | +5/-5 [N] |
| Demper Snelheid | 10 [mm/s] |
| Vrijloop | Nee |
| Demper veerretour | Ja |
| Demper Kleur behuizing | bruin RAL8004 |
| Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
| Demper Ø behuizing | 10 [mm] |
| Behuizingslengte demper | 45 [mm] |
| Demper Ø zuigerstang | 2.3 [mm] |
| Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
| Demper Verbinding zuigerstang | zonder kop |
| Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden