Produkt kontynuacyjny
Elementy zasilania
Seria WER1500 elektryczne

WER1000FSI04-00-B

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Element zasilający
Seria WER1000

Dane osobowe
Wiadomość
SeriaWER1000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
FunkcjaPrąd sygnału
Pasuje do rozmiarHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Pasuje doCzęść stała
Liczba styków4
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Prąd znamionowy3 [A]
Napięcie robocze60 [V]
Gwint przyłączeniowyM8
Typ przyłączaWtyk
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Orientacja połączeńradialna
Siła spajająca4 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.02 [kg]
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe konfekcjonowane proste — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe konfekcjonowane kątowe — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe Y
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Model poprzednika
Element zasilający
Elementy zasilania
4 Złącze okrągłe M8
Szczegóły
Model poprzednika
Serie WER1000 Schutz für das Festteil
Elementy zasilania
Szczegóły