TPC-AA68X88H

Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Advanced

  • Konstrukcja: Osiowa
  • Stopnie twardości: 55D, 40D
  • Pochłanianie energii na skok: 450–17810 J
  • Stopień amortyzacji: do 65%
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym1640 [J]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym49200 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego2295 [J]
Skok maks.49 [mm]
Wysokość H przy skoku=068 [mm]
Średnica przy skoku=088 [mm]
Średnica przy skoku=maks.124 [mm]
Liczba stopni1
Długość wkręcania E maks.12,0 [mm]
GwintM12
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa286 [g]
KonstrukcjaAxial
Twardość w skali Shore’a55D
Kąt uderzenia maks.15 [°]
Śruby
Wyposażenie
Szczegóły