GHK6280

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GHK6000

"Wytrzymały"

  • Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia przez element zaciskowy, przy założeniu kształtowego łączenia szczęk chwytających.
  • Wymiary dotyczą standardowego chwytaka serii GH6000.
  • Długi skok, do 200 mm na szczękę
  • Stabilne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”, prowadzące przez całą długość obudowy.
  • Do szczęk chwytających o długości do 600 mm
  • Kompaktowa konstrukcja dzięki umieszczeniu siłownika i prowadnicy na tej samej powierzchni na dwóch wysokościach.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
Dane techniczne
Skok na szczękę80 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu1280 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu1100 [N]
Czas zamykania0.4 [s]
Czas otwierania0.4 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.2.5 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających250 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.+5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl367 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa5.3 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  3. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  4. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Precyzyjne, długie prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    Duże pochłanianie sił i momentu
  6. Napęd
    Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu Synchronizacja przez koło zębate
  7. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości).
  8. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką