GPP5016NC-20-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

"Najlepszy"

  • Steel Linear Guide — 
    przemyślana koncepcja prowadnicy

    Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Zachęcamy do skorzystania z tych zalet i podwyższenia efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa procesów Pastwa maszyny.
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
    Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Umożliwia on również redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów składowania i procesów.
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
    Postaw na Zimmer Group, aby korzystać z wyjątkowej 24-miesięcznej gwarancji na chwytaki GPP i GPD5000 – bez ograniczeń, nawet na części mające kontakt z obrabianym przedmiotem i części zużywające się. Maksymalna niezawodność, maksymalna produktywność – 24/7!
Wyposażenie/opcje
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP64
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Odporność na temperaturę
  • Duży skok / Sprężyna zamykająca
  • Steel Linear Guide
Skok na szczękę16 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu2860 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.770 [N]
Czas zamykania0.11 [s]
Czas otwierania0.24 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.3.8 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających225 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 7 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza-10 ... +130 [°C]
Pojemność cylindra na cykl332 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Zabezpieczone przeciwkorozyjnieTak
Masa3.7 [kg]
Szczęka uniwersalna aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna stal
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze z aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze ze stali
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw elementów luźnych do szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Część stała szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze skręcane kątowo-wychylne
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zawór szybkiego odpowietrzania
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy kątem, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pozycji prosty, przewód 0,3 m, wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Dostosowanie napędu
Przewaga
  • Stoły obrotowe
  • Uchwyty obrabianych przedmiotów
Przewaga
  • Brak bezpośredniego zasilania
  • Siła chwytania wytwarzana przez sprężynę
  • Wersja zamykająca lub otwierająca
  • Napęd w postaci stacjonarnego standardowego siłownika lub tarczy krzywkowej
Szczegóły
Przewaga
  • Zabezpieczenie ciśnienia, utrzymanie siły chwytania
Przewaga
  • Możliwość montażu bezpośrednio na chwytaku
  • Brak konieczności podłączania węży
  • Dopasowanie do kształtu chwytaka
Szczegóły
Przewaga
  • Duża uniwersalność
  • np. jako dociskacz
Przewaga
  • Ogranicznik stały
  • Zdefiniowana pozycja detalu
  • Minimalizacja konturów grożących kolizją
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Steel Linear Guide
    Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
  4. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  5. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  6. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością)
  8. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  9. Uszczelnienie wargą podwójną
    IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność