PRN50-180-B

Siłowniki obrotowe łopatkowe
Seria PRN

"Ekonomiczny"

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Najekonomiczniejszy sposób obracania, zmniejszający koszty produkcji
  • Amortyzowana pozycja krańcowa
    Za pomocą amortyzatora olejowego można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność zastosowania.
  • Kuty wał napędowy
    Ten wał nie jest nie tylko wytrzymały, ale można go w razie potrzeby indywidualnie dopasować.
Wyposażenie/opcje
  • 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP54
  • Czujnik indukcyjny
  • Pozycjonowanie 2 pozycje
  • Kąt wychylenia 180°
Kąt wychylenia180 [°]
Moment obrotowy5.9 [Nm]
Kąt początkowy45 [°]
Tolerancja kąta wychylenia0° / +3° [°]
Czas obrotu0.33 [s]
Ciśnienie robocze2 ... 10 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +60 [°C]
Pojemność cylindra na cykl102 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.88 [kg]
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Wychylny dławiący zawór zwrotny
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Kołnierz
Wyposażenie
Szczegóły
Kołnierz kątowy
Wyposażenie
Szczegóły
Ogranicznik obrotu
Wyposażenie
Szczegóły
Hamulec olejowy<br />patrz strona <cbpagelink offset="1" page="$KT-HWM-HHT1-$KP-SWM-$PG-PRNOELBREMSE" />
Wyposażenie
Szczegóły
Śruba oporowa potwierdzająca
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Dźwignia oporowa 90° / kąt początkowy 45°
Wyposażenie
Szczegóły
Dźwignia oporowa 180° / kąt początkowy 45°
Wyposażenie
Szczegóły
Dźwignia oporowa 270° / kąt początkowy 45°
Wyposażenie
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły