DSV1-8

Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Seria DSV

  • Do zachowania pozycji siłownika podwójnego działania w przypadku zaniku ciśnienia roboczego.
  • Zawór składa się z dwóch zaworów zwrotnych, odblokowywanych pneumatycznie.
Gwint przyłączeniowyG1/8"
Szybkie odpowietrzanieNie
Szerokość znamionowa4 [mm]
Przepływ znamionowy A-P1360 [Nl/min]
Przepływ znamionowy B-P2360 [Nl/min]
Przepływ znamionowy P1-A230 [Nl/min]
Przepływ znamionowy P2-B230 [Nl/min]
Wyciek maks.3 [cm³/h]
Ciśnienie robocze1 ... 10 [bar]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.16 [kg]