ZF25-N-M5F18M-M

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Średnica: 15 mm – 300 mm
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 25 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Gwint przyłączeniowy | M5 wewn. – G1/8″ zewn. |
| Skok | 1 [mm] |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Typ filtra | Filtr siatkowy |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 7.95 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 8.93 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 10.01 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 8.93 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 19.42 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 25.02 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 0.81 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 0.91 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 1.02 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.91 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 1.98 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 2.55 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czarne |
| Pojemność | 1.1 [cm³] |
| Masa | 0.005 [kg] |