ZF90-PU-38F

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica90 [mm]
MateriałPoliuretan
Twardość w skali Shore’a60
KolorPółprzezroczysty pomarańczowy
Gwint przyłączeniowyG3/8″ wewn.
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza0 ... +60 [°C]
Skok2.9 [mm]
Pojemność50 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa86.72 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa156.76 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa193.45 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa100.06 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa273.01 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa366.99 [N]
Masa0.1 [kg]
Przyssawka płaska
Ssawki
Szczegóły