ZFC50-PU-18F38M

Przyssawka stożkowa
Seria ZFC
- Optymalna geometria
- Do powierzchni wypukłych
- Efektywne przenoszenie blachy, elementów karoserii i szkła
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Metal
- Szkło
Dane techniczne
| Średnica | 50 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. – G3/8″ zewn. |
| Budowa | Przyssawka stożkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 10.1 [mm] |
| Pojemność | 10 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 25.6 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 62.2 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 80.44 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 27.96 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 68.08 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 100.06 [N] |
| Masa | 0.015 [kg] |