ZU40-S-18M

Przyssawka płaska
Seria ZU

  • Optymalna geometria
    • Duża uniwersalność
  • Obszary zastosowania
    • Półprzewodniki
    • Intralogistyka
    • Przemysł papierniczy i drukarski
Średnica40 [mm]
MateriałSilikon
Twardość w skali Shore’a55
KolorCzerwony
Gwint przyłączeniowyG1/8″ zewn.
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok4.4 [mm]
Pojemność5.5 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa13.93 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa21.97 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa27.47 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa20.01 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa38.95 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa49.05 [N]
Masa0.01 [kg]
Przyssawka płaska
Ssawki
Szczegóły