LBHS niemożliwe

Element zaciskowy
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SHS | 20 | SHS..C | pokaż warianty |
| THK | SHS | 20 | SHS..LC | pokaż warianty |
| THK | SHS | 20 | SHS..LV | pokaż warianty |
| THK | SHS | 20 | SHS..V | pokaż warianty |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | pokaż warianty |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | pokaż warianty |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | pokaż warianty |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | pokaż warianty |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | pokaż warianty |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | pokaż warianty |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | pokaż warianty |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | pokaż warianty |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | hydrauliczna |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"