LKP3512FS2-A

Element zaciskowy
Seria LKP

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wąska, niska konstrukcja
    dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U
  • Maksymalna elastyczność
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
HIWINRG(QR)35RGW..CCpokaż warianty
HIWINRG(QR)35RGW..HCpokaż warianty
HIWINRG(QR)35RGH..CApokaż warianty
HIWINRG(QR)35RGH..HApokaż warianty
HIWINRG(QR)35QRW..CCpokaż warianty
HIWINRG(QR)35QRW..HCpokaż warianty
HIWINRG(QR)35QRH..CApokaż warianty
HIWINRG(QR)35QRH..HApokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca2500 [N]
Ciśnienie robocze2 ... 6.5 [bar]
StanNO (Normally Open) Otwieranie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweNie
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.07 [s]
Czas zamykania0.02 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.79 [kg]
Funkcjazaciskanie
Kierunek montażuod przodu
Pojemność cylindra na cykl12 [cm³]
maks. długość mocowania68.5
Rodzaj przyłączeniaGwint na przedniej stronie
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Wąska obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym