MKS1502K

Element zaciskowy
Seria MKS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
INATKVD(KUVE)15KWVE..-Bpokaż warianty
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ECpokaż warianty
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESCpokaż warianty
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Spokaż warianty
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Hpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca400 [N]
Ciśnienie robocze5.5 ... 6.5 [bar]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweTak
Siła trzymania Połączenie PLUS1050 [N]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.01 [s]
Czas zamykania0.015 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-16
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa0.26 [kg]
Funkcjazaciskanie
Kierunek montażuod góry
Pojemność cylindra na cykl5 [cm³]
maks. długość mocowania58
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej