MKS2002K-LP

Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 500 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Tak |
| Siła trzymania Połączenie PLUS | 1200 [N] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.02 [s] |
| Czas zamykania | 0.015 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.34 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie |
| Kierunek montażu | od góry |
| Pojemność cylindra na cykl | 8 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 61 |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej