Odniesienie do systemu
Wiertarka do korpusów dla przemysłu kuchennego
Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Drewno i kompozyty
Zadanie
Obróbka części karoserii z różnym zakresem obróbki i dodatkowymi zestawami montażowymi. Produkcja partii o wielkości 1. Połączenie ze sterowanym przez AGV dostarczaniem detali do systemu.
Rozwiązanie
Dokładność jest osiągana dzięki opracowanemu przez firmę systemowi kompensacji robota. Wydajność systemu jest osiągana przez stacje pracujące równolegle. System jest ładowany i rozładowywany w czasie nieprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Obróbka tuszy/wielkość partii 1 - Zimmer Group (zimmer-group.com)
Wysoce elastyczna linia produkcyjna do obróbki części tuszy w wielkości partii 1
- Wysoce elastyczny obieg wahadłowy jako system transportu i mocowania detali
- Automatyczny załadunek i rozładunek z bezpośrednim podłączeniem pojazdów AGV klienta
- Precyzyjnie kompensowane roboty przemysłowe do obróbki skrawaniem
- Głowica wiertarska wyposażona w pionowe i poziome wrzeciona wiertarskie, Clamex, jednostkę frezującą i rowkującą
- Umieszczanie metalowych i plastikowych elementów z wstępnie zmontowanych tacek
- Zintegrowany powrót komponentów do obróbki tylnej strony
- Bezpośrednia integracja z systemem kontroli produkcji klienta
- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Wysoka dostępność i łatwa konserwacja dzięki zastosowaniu robotów przemysłowych
Dane techniczne:
- Przetwarzanie laminowanych płyt wiórowych i paneli MDF o wymiarach od 240 mm x 120 mm do 2800 mm x 1300 mm
- Wydajność produkcyjna do 3 części/min