Odniesienie do komponentu

Chwytak do montażu o-ringów

Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Montaż

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
1. Chwytaki do zastosowań specjalnych
  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
Task & Solution

Regulowany skok rozpierania zapobiega nadmiernemu rozpieraniu o-ringu i zapewnia stałą jakość produkcji. Rozpoznawanie pozycji końcowej za pomocą naszej technologii czujników pola magnetycznego umożliwia osiągnięcie krótszych czasów cyklu i zintegrowanego systemu sterowania.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • 5 mln obrotów bez konserwacji (maks.)
  • IP30
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość