PAE20X15NHFS-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Adjustable Energy

  • Najwyższa jakość na potrzeby skrajnych wymagań i obciążeń
  • Duże pochłanianie energii dzięki optymalnemu obciążeniu w każdej pozycji tłoka
  • Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwężaniu się rowka spiralnego
  • Niskie zużycie dzięki hydrostatycznemu prowadzeniu tłoka
  • Duże bezpieczeństwo pracy i niezawodność
  • Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
  • Zindywidualizowane wykonanie w rozwiązaniach na życzenie klienta
GwintM20X1.5
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym80 [J]
Prędkość uderzenia min.0.1 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.5 [m/s]
Warianty skokuSkok normalny
Skok maks.15 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym90000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego80 [J]
Stopień twardościTwarda
GłowicaZ głowicą stalową
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.10 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej40 [Nm]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa140 [g]
MateriałStal szlachetna
Materiał zderzaka stałegoAluminium niklowane
Olej organiczny (biodegradowalny)HEES
Siła powrotna min.16 [N]
Siła powrotna maks.26 [N]
Czas resetu max.0.3 [s]
ZabezpieczeniePodkładka filcowa
SeriaAdjustable Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak
Tuleja oporowa
Wyposażenie
Szczegóły
Adapter obciążeń nieosiowych — skok normalny<br />Zabezpieczenie: Bez zabezpieczenia
Wyposażenie
Szczegóły
Adapter obciążeń nieosiowych — skok normalny<br />Zabezpieczenie: Podkładka filcowa (filc)
Wyposażenie
Szczegóły
Adapter obciążeń nieosiowych — skok normalny<br />Zabezpieczenie: Zgarniacz (NBR)
Wyposażenie
Szczegóły
Kołnierz zaciskowy przykręcany ortogonalnie
Wyposażenie
Szczegóły
Kołnierz zaciskowy przykręcany równolegle
Wyposażenie
Szczegóły
Nakrętka kontrująca ze stali szlachetnej
Wyposażenie
Szczegóły
Uszczelnienie komory ciśnieniowej
Wyposażenie
Szczegóły