PHE33X15LMAS-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria High Energy
- Najwyższa jakość na potrzeby skrajnych wymagań i obciążeń
- Duże pochłanianie energii dzięki optymalnemu obciążeniu w każdej pozycji tłoka
- Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwężaniu się rowka spiralnego
- Niskie zużycie dzięki hydrostatycznemu prowadzeniu tłoka
- Duże bezpieczeństwo pracy i niezawodność
- Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
- Zindywidualizowane wykonanie w rozwiązaniach na życzenie klienta
Dane techniczne
| Gwint | M33X1.5 |
| Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 360 [J] |
| Prędkość uderzenia min. | 0.8 [m/s] |
| Prędkość uderzenia maks. | 2.2 [m/s] |
| Warianty skoku | Skok długi |
| Skok maks. | 50 [mm] |
| Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 140000 [J/h] |
| Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 650 [J] |
| Stopień twardości | Średni |
| Głowica | Z głowicą stalową |
| Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
| Siła na ograniczniku stałym maks. | 30 [kN] |
| Moment dokręcania nakrętki kontrującej | 80 [Nm] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 860 [g] |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Materiał zderzaka stałego | Aluminium niklowane |
| Olej organiczny (biodegradowalny) | HEES |
| Siła powrotna min. | 40 [N] |
| Siła powrotna maks. | 65 [N] |
| Czas resetu max. | 0.8 [s] |
| Zabezpieczenie | Zgarniacz (NBR) |
| Seria | High Energy |
| Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
| Z certyfikatem H1 | Tak |