SO-26110030

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Przegubowy element kątowy
Seria SO-261

Dane osobowe
Wiadomość
Wymiar A10 [mm]
Wymiar B16 [mm]
Wymiar C11 [mm]
Wymiar D10 [mm]
Wymiar L30 [mm]
Masa26 [g]