SPN138P4E4SD-B

Płyta zaciskowa
Seria
- Kompaktowa konstrukcja o optymalnie dobranej wysokości
- Podzespół systemowy o dużej precyzji
- Wbudowane doprowadzanie/rozdzielanie powietrza
- Wbudowane przyłącze PLUS
- Na życzenie dostępny system mocowania w punkcie zerowym Advanced
- Rozmaite możliwości zamocowania
Wyposażenie/opcje
Przyłącze PLUS
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 7 [bar] |
| Siła dociągania | 4x12 [kN] |
| Siła dociągania z przyłączem PLUS | 4x24 [kN] |
| Siła utrzymująca maks. | 4xM12/M16 |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Zabezpieczenie przed skręceniem | Tak |
| Przyłącze PLUS | Tak |
| Funkcja wydmuchiwania | Nie |
| Kontrola pozycji tłoka | Nie |
| Kontrola ułożenia | Nie |
| Materiał | Stal szlachetna hartowana / stal |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 56.6 [kg] |