GP416SO-C

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

"Ekonomiczny"

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji
  • Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
    Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe.
  • Kompaktowa konstrukcja
    Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Duża siła S
  • IP40
  • IP64
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Duża siła / Sprężyna otwierająca
Dane techniczne
Skok na szczękę8 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu[N]
Siła chwytająca przy otwieraniu5780 [N]
Czas zamykania0.25 [s]
Czas otwierania0.15 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Ciśnienie robocze, uszczelnienie pneumatyczne maks.0.5 [bar]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl477 [cm³]
Masa3.4 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  3. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron
  4. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  6. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  7. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  8. Sprawdzanie pozycji
    Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  9. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)