CSTE00-10

Przewód przyłączeniowy
Seria CSTE
Dane techniczne
| Rodzaj przyłączenia | Wtyk |
| Gwint przyłączeniowy | M12 |
| Liczba styków | 8 |
| Wersja | Proste |
| Budowa | Przewód przyłączeniowy |
| Napięcie znamionowe | 36 [V] |
| Promień zagięcia | 10xØ |
| Kodowanie | A |
| Bez zawartości halogenu | Tak |
| Długość przewodu | 10 [m] |
| Ø przewodu | 6.6 [mm] |
| Napięcie znamionowe obwodu | 30 [V] |
| Odporność na olej | Tak |
| Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Materiał uchwytu | TPU |
| Materiał płaszcza przewodu | PUR |
| Materiał styków | CuZn |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania