PLKE15-1-5

Tabliczka dystansowa
Seria

A50.6 [mm]
A115 [mm]
A221.8 [mm]
B144.6 [mm]
B214.8 [mm]
B315 [mm]
BudowaPłyta adaptera
RozmiarPLKE15
Masa0.026 [kg]
T1.5 [mm]
DostępnośćStandard
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS