PMB20-2

Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
| A | 66 [mm] |
| A1 | 20 [mm] |
| B2 | 44 [mm] |
| B3 | 22 [mm] |
| Budowa | Płyta adaptera |
| Rozmiar | PMB20 |
| G1 | 6.5 |
| Masa | 0.045 [kg] |
| T | 2 [mm] |
| Dostępność | Standard |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania