GPP5016NC-AL-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

"To najlepšie"

  • Oceľové lineárne vedenie – 
    výkonnejší koncept vedenia

    Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja.
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
    Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
    Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia.
Vybavenie/možnosti
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Veľký zdvih / Zatváranie pružiny
  • 15 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Hliníkové lineárne vedenie
Technické údaje
Zdvih na čeľusť16 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť2860 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila770 [N]
Doba zatvárania0.11 [s]
Doba otvárania0.24 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.3.5 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti210 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +90 [°C]
Objem valca na cyklus332 [cm³]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-14
Druh krytia potem IEC 60529IP40
S ochranou proti koróziiNie
Hmotnosť3.6 [kg]
Výhody podrobne
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. Steel Linear Guide
    Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí K dispozícii aj vo variante oceľ/hliník
  4. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  5. integrované poistenie uchopovacej sily
    Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  6. pohon
    Dvojčinný pneumatický valec
  7. upevnenie a polohovanie
    Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké
  8. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  9. Dvojlamelové utesnenie
    IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť