HPM2046N-04-A

磁性抓手
HPM2000 系列

  • 急停情况下确保保持力
    即使在压力下降的情况下,永久磁铁也能将电池牢牢固定住
  • 安全查询
    可查询电磁阀位置和电池电量,以确保在启动运输之前电池电量已输入且电磁阀已启动。
  • 防止失控放电
    绝缘接触面可防止电池单元通过系统失控放电
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • IP54
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
最小抓取力60 [N]
工作原理双作用
带定心辅助装置
操作气压3 ... 6.5 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +50 [°C]
每循环耗气体积25 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.36 [kg]
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
Z 补偿
配件
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 安装和定位
    通过销钉和螺纹 Z 补偿功能可作为附件提供
  2. 能源供应
    通过转接板可实现无内胎
  3. 检测槽
    通过磁场传感器查询螺线管位置
  4. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  5. 永久磁铁
    不需要提供能源
  6. 连接板
    适用于直径 46 毫米的电池单元 与电池单元绝缘 带定心辅助装置 -04-A,不带 -04-A-01 定心辅助装置可使中心偏移达 +/-2 毫米
  7. 查询电池单元
    可通过柱塞与感应式接近开关结合使用