HZ40-100D2

提升气缸
HZ 系列

  • 无软管空气通道
    杜绝了使用易磨损管道和其他外形干涉,增加了使用的安全可靠性
  • 终端位置缓冲
    摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲,这样使您的生产更稳定,应用使用寿命更长
  • 非常牢固
    两条镀铬硬化处理的导杆确保了强度和长寿命的使用
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • IP40
  • 接近传感器
行程100 [mm]
压力720 [N]
最大收缩力600 [N]
通气2 [编号]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积232 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量2.4 [kg]
Mr 5 N 的偏差值D0.5 [mm]
Mr 15 N 的偏差值D1 [mm]
My为60 N时 偏移值A0.1 [mm]
My为100N时 偏移值A0.15 [mm]
流量控制阀 - 转动式
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
M8 电感式接近开关
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 内置气路
    用于无管道空气传输
  2. 能源供应
    可从多个面供气
  3. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  4. 安装块
    安装接近开关
  5. 驱动
    双作用气缸
  6. 专利油压缓冲器
    最终位置缓冲可调节
  7. 工具端连接法兰
    用来和客户应用连接
  8. 两个导杆
    坚固,高保持力和扭矩