GP12-C

2指平行抓手
GP 系列

"持久的"

  • 经证实的技术
    经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
  • 非常短的循环周期
    低摩擦的导杆确保非常长的使用周期,同时为机器提供最大的输出
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP30
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
单边行程3 [mm]
标定夹持力8.4 [N]
闭合抓取力8.4 [N]
张开抓取力4 [N]
闭合时间0.02 [s]
张开时间0.02 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度+5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积0.4 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP30
重量0.034 [kg]
铝质通用手指
配件
详情
直插接头-宝塔式
传感器和能源供应
详情
直插接头- 宝塔式
传感器和能源供应
详情
快泄阀
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
接近开关安装座
配件
详情
接近开关电缆5m-直接出线
传感器和能源供应
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
中心定位环
配件
详情
个性化
利用率
  • 普遍适用
  • 例如,作为压紧装置
优势
  • 固定挡块
  • 已设定工件位置
  • 轮廓干涉最小化
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 楔形块机构
    抓手手指同步移动 力的高效转换
  2. 可调节接近开关检测块
    用于位置检测
  3. 导轨滑块
    独立手指安装
  4. 柱形导轨
    适于低磨耗运动
  5. 安装块
    安装接近开关
  6. 驱动
    双作用气缸
  7. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  8. 检测槽
    用于安装磁性传感器