GP45S-C

2指平行抓手
GP 系列
"持久的"
- 经证实的技术
经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。 - 非常短的循环周期
低摩擦的导杆确保非常长的使用周期,同时为机器提供最大的输出 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
弹簧式自锁/常闭
高夹持力
IP30
磁场传感器
接近传感器
技术数据
| 单边行程 | 5 [mm] |
| 闭合抓取力 | 190 [N] |
| 弹簧确保的最小保持力 | 75 [N] |
| 闭合时间 | 0.04 [s] |
| 张开时间 | 0.04 [s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
| 最小操作气压 | 5 [bar] |
| 最大操作气压 | 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 最低操作温度 | +5 [°C] |
| 最高操作温度 | +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 8 [cm³] |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP30 |
| 重量 | 0.27 [kg] |
产品结构图

- 楔形块机构
抓手手指同步移动 力的高效转换 - 可调节接近开关检测块
用于位置检测 - 导轨滑块
独立手指安装 - 柱形导轨
适于低磨耗运动 - 安装块
安装接近开关 - 驱动
双作用气缸 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 检测槽
用于安装磁性传感器