GPP5025S-IL-10-A

2指平行抓手
GPP5000IL 系列
"智能型气动抓手"
- 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
- 最多可缩短一半循环时间,最多可节省九成压缩空气
- 只通过一根气动管路和 IO-Link 电缆实现连接
- 集成电磁阀、传感器、状态显示、压力和温度监控装置
- 在可自由示教的公差范围内,在 +/- 0.05 mm 范围内进行部件识别
- 可以编程设置 32 条工件数据记录
- 防腐蚀和密封程度等级 IP64
- 高达三千万次循环免维护
设备/选项
(最多)3 千万次循环免维护
高夹持力
模拟量传感器
IP64
耐腐蚀
阻隔空气密封
IO-Link
集成电磁阀
技术数据
| 单边行程 | 14 [mm] |
| 标定夹持力 | 6360 [N] |
| 通讯方式 | IO-Link |
| 闭合抓取力 | 6360 [N] |
| 张开抓取力 | 6760 [N] |
| 最大循环次数 | 120 [循环/分钟] |
| 已安装的抓手手指的自最大重 | 7 [kg] |
| 最大抓手手指长度 | 265 [mm] |
| 重复定位精度 +/- | 0.02 [mm] |
| 操作气压 | 3 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | +5 ... +50 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 420 [cm³] |
| 集成电磁阀 | 是 |
| 集成位置传感元件 | 是 |
| 电压 | 24 [V] |
| 最大电流消耗 | 0.12 [A] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP64 |
| 重量 | 8.8 [kg] |
产品结构图

- 楔形块机构
支撑承受高作用力和力矩 抓手手指同步运动 - 导轨滑块
运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑 - 钢制线性导轨
以钢轨为导向 可安装超长手指 - 双唇密封件
IP64 防止油脂溢出,提高使用寿命 - 内置保持力安全装置
气缸室内置弹簧作为蓄能器 - 安装和定位
可选择在多个侧面个性化安装 - 位置检测
内置集成传感器 - 内置电磁阀
通过压缩空气供给调控抓手 - 集成控制器模块
通过 IO-Link 实现单芯电缆解决方案 可以读取压力、温度、位置和其他参数