MGP803N

2指平行抓手
MGP800 系列
"强有力的"
- 力量可高出一般标准40%
最优的力和重量的平衡设计的结果是可以使用更小尺寸的部件来完成任务,从而减少了您的成本 - 抓手手指可比一般标准最大长出50%
高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和应用的最大动态化 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
IP40
磁场传感器
经无尘室认证
技术数据
| 单边行程 | 3 [mm] |
| 闭合抓取力 | 35 [N] |
| 张开抓取力 | 40 [N] |
| 闭合时间 | 0.01 [s] |
| 张开时间 | 0.01 [s] |
| 已安装的抓手手指的自最大重 | 0,03 [kg] |
| 最大抓手手指长度 | 40 [mm] |
| 重复定位精度 +/- | 0.025 [mm] |
| 操作气压 | 3 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | +5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 0.8 [cm³] |
| 根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用 | 6 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 0.025 [kg] |
产品结构图

- 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 导轨滑块
独立手指安装 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上) - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
可从多个面供气 - 检测槽
用于安装磁性传感器