MGP803NC

2指平行抓手
MGP800 系列

"强有力的"

  • 力量可高出一般标准40%
    最优的力和重量的平衡设计的结果是可以使用更小尺寸的部件来完成任务,从而减少了您的成本
  • 抓手手指可比一般标准最大长出50%
    高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和应用的最大动态化
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 经无尘室认证
单边行程3 [mm]
标定夹持力55 [N]
弹簧确保的最小保持力20 [N]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用6
闭合抓取力55 [N]
闭合时间0.01 [s]
张开时间0.03 [s]
已安装的抓手手指的自最大重0,03 [kg]
最大抓手手指长度40 [mm]
重复定位精度 +/-0.025 [mm]
操作气压4 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积1.1 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.032 [kg]
L 型手指(对)
配件
详情
直插接头-宝塔式
传感器和能源供应
详情
直插接头- 宝塔式
传感器和能源供应
详情
快泄阀
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 普遍适用
  • 例如,作为压紧装置
优势
  • 固定挡块
  • 已设定工件位置
  • 轮廓干涉最小化
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
利用率
  • 分度转台
  • 工件架
优势
  • 无需直接供能
  • 通过弹簧产生夹持力
  • 闭合或打开
  • 借助固定式低成本标准气缸或凸轮驱动
详情
  1. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  2. 导轨滑块
    独立手指安装
  3. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  4. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上)
  5. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  6. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  7. 能源供应
    可从多个面供气
  8. 检测槽
    用于安装磁性传感器