GG4040NC-B

2指张角式抓手
GG4000 系列

  • 用于安装接近开关
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • IP64
  • 耐腐蚀
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
单边行程90 [°]
在0°闭合抓取力矩13 [Nm]
弹簧确保的最小力矩3.2 [Nm]
抓斗关闭时的抓取力为0°700 [N]
已安装的抓手手指的自最大重0.12 [kg]
最大抓手手指长度85 [mm]
闭合时间0.06 [s]
张开时间0.11 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
操作气压4 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积24 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量0.53 [kg]
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
接近开关安装座
配件
详情
M8 电感式接近开关
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 行程调节螺丝
    可调节张开角度
  2. 可拆卸中心定位环
    独立手指安装
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  5. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  6. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为能量储存
  7. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  8. 安装块
    安装接近开关
  9. 密封的旋转关节
    适用于恶劣环境下