MGW810N

2指张角式抓手
MGW800 系列
"经济型"
- 专注于重点
最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法 - 高力矩负载
使用优化设计的角度齿轮传动结构确保应用的高耐用性。 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
IP30
技术数据
| 单边行程 | 37.5 [°] |
| 闭合抓取力矩 | 2.9 [Nm] |
| 张开抓取力矩 | 3.3 [Nm] |
| 闭合抓取力 | 205 [N] |
| 张开抓取力 | 235 [N] |
| 闭合时间 | 0.03 [s] |
| 张开时间 | 0.03 [s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
| 操作气压 | 3 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 14.1 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP30 |
| 重量 | 0.28 [kg] |
产品结构图

- 导轨滑块
独立手指安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上) - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
可从多个面供气 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装