GD312NC-C

3指定心抓手
GD300 系列

"经济型"

  • 专注于重点
    最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法
  • 经证实的T型导轨
    经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的
  • 紧凑的结构
    减少您应用中的外形干涉
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
单边行程12 [mm]
闭合抓取力4150 [N]
弹簧确保的最小保持力650 [N]
闭合时间0.15 [s]
张开时间0.35 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
操作气压4 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积420 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量3.7 [kg]
铝质通用手指
配件
详情
钢质通用手指
配件
详情
推料板 N / S
配件
详情
推料板 NC / NO / SC / SO
配件
详情
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
M8 电感式接近开关
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  2. 能源供应
    可从多个面供气
  3. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 楔形块机构
    抓手手指同步移动 力的高效转换
  6. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为能量储存
  7. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  8. 内置,可调节接近开关检测块
    直接检测抓手手指位置
  9. 安装块
    接近开关安装(10)