KBH4514AS1A

夹紧元件
KBH 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 极耐用
    1000 万次静态夹紧循环
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LU显示变量
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..U显示变量
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LR显示变量
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..R显示变量
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..SU显示变量
ABBABRR(BRS)45BRS..AO显示变量
ABBABRR(BRS)45BRS..LA显示变量
ABBABRR(BRS)45BRS..UO显示变量
ABBABRR(BRS)45BRD..AO显示变量
ABBABRR(BRS)45BRD..LA显示变量
ABBABRR(BRS)45BRD..UO显示变量
ABBABRR(BRS)45BRS..LR显示变量
ABBABRR(BRS)45BRS..RO显示变量
ABBABRR(BRS)45BRD..LR显示变量
ABBABRR(BRS)45BRD..RO显示变量
操作油压
保持力9900 [N]
操作气压5 ... 160 [bar]
情况NO (Normally Open) 在无压状态下打开
PLUS 接口可行
额定操作气压150.0 [bar]
B10d值10000000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.07 [s]
闭合时间0.1 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
重量5.3 [kg]
功能钳制和刹车
安装方向从前方
刮擦器
最大。长度夹紧174.3
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 复位弹簧
    根据形状嵌入钳口中
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 膜片
    可施加高达
  6. 刮擦器
    可选购