TPS200

停產型號
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

夹紧元件
TPS 系列

个人资料
消息
操作气动
操作气压5.5 ... 6.5 [bar]
保持扭力500 [Nm]
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
B10d值5000000
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量10 [kg]
轴径 Ø200 [mm]
功能钳制
安装方向从前方
  1. 夹紧垫圈
    用于借助轴固定
  2. 钳制段
    固定元件内的夹紧垫圈
  3. 外壳
  4. 气动活塞
    环形活塞沿纵向移动夹紧段
  5. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元