WPR5063L-00-A

工具快换
WPR5000 系列
- 安全的快换装置
通过弹簧预紧活塞、自锁式锁定装置以及可选的传感器和其他配件,确保出色的安全性。Zimmer Group 的快换装置可满足性能等级 d、控制类别 3 的高要求。 - 锁定运动机构
创新锁定运动机构配有锁定螺栓,刚度极高,为快换装置树立了新的标杆。采用极其扁平的设计,作用于机器人的力矩载荷极小,因此可以使用尺寸更小且成本更低的机器人。 - 种类繁多
无论传输哪一种介质,使用 WER1500 和 WER3000 系列的合适能源元件,除了气动、流体、电信号和负载之外,还可以进行通信传输等。
设备/选项
(最多)5 百万次循环免维护
IP54
耐腐蚀
机械式自锁
磁场传感器
技术数据
| 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 63 |
| 驱动类型 | 气动 |
| 气体传输 | 6 [编号] |
| 电传输 | 选配 |
| 合适的能源模块 | 6x WER1500 |
| 每种载体的通过量 | 700 [l/min] |
| 锁紧时自限位 | 机械 |
| Z轴重复定位 | 0.01 [mm] |
| X,Y轴重复定位 | 0,02 [mm] |
| X,Y上对接偏差最大值 | 2 [mm] |
| 操作气压 | 4 ... 10 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 惯性矩 | 4.43 [kgcm²] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.36 [kg] |
产品结构图

- 驱动
弹簧预紧活塞 通过自锁实现最大安全性 即使在失压或紧急停车时,也能牢牢固定住松动部件和工具 - 安装能源模块
可选能源元件的横向连接,用于传输流体、电信号和负载、通信、气动和真空等信号 - 机械手法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 活塞位置检测
可选配集成传感器 直接集成到换枪盘中,节省安装空间,减少轮廓干扰 - 锁销
所有锁定部件均由硬化钢制成 - 中心插销
预载定心销可实现最大的扭转刚度 - 内置气路
空气/真空管路 可实现无管操作 - 非固定端
供客户安装 - 固定端
用于机械手端安装