GP224S-B-99

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP200

"Der Variable"

  • Stufenlose Hubeinstellung
    Durch eine Einstellschraube können Sie den Hub individuell an Ihre Anwendung anpassen
  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Schmutzgeschützt
    Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Hohe Kraft S
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Sperrluft
Technische Daten
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus12 [cm³]
Gewicht0.33 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Hubeinstellung
    Öffnungshub stufenlos einstellbar Einstellschraube im Lieferumfang enthalten
  2. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung
  3. Vierkantführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  4. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  5. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  6. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  7. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  8. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich