HWR63L-B

Werkzeugwechsler
Serie HWR
- Wechseln im Sekundentakt
Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges - Integrierte Luftübertrager
Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden. - Werkzeugloser Wechselvorgang
Der komplett im Gehäuse integrierte Verriegelungshebel ermöglicht Ihnen einen Werkzeugwechsel ohne Hilfsmittel
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Empfohlenes Handlingsgewicht | 50 [kg] |
Energieübertragung pneumatisch | 6 [Anzahl] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0.02 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 2.6 [kg/cm²] |
Gewicht | 0.3 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelungshebel
mit federunterstützter Einrastfunktion - Festteil
zur roboterseitigen Montage - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshub
nachjustierbar über Verriegelungshülse - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Integrierte Luftdurchführung
Luft- Vakuumdurchführung Fest- und Losteil, schlauchlose Ansteuerung möglich - Befestigung Energieelement